Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Märkkontakt 19 tillgängliga produkter
Kompatibla produkter
-
Passar till 120 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Passar till
Tekniska egenskaper
-
Neutral pol skydd (np) referens för tidsinställningTnp samma som tr et tsd
-
Korttidsskydd (kortlsutning) (std): avaktiverbarNej
-
Jordfelsskydd (I²t): avaktiverbarNej
-
Korttidsskydd av I²t kurvaNej
-
Korttidsskydd (std)Nej
-
Larm före utlösning (PTA) fördröjd (tp)50 %
-
Larm före utlösning(PTA): strömtröskel (Ip)90 %
-
Pre trip alarm (PTA)Ja
-
Överbelastningsskydd för Nolla (NP) , ström(IN)50 %, 100 %, 200 %
-
Skydd (np) kan avaktiverasJa
-
Överbelastningsskydd för Nolla (NP)Ja
-
Momentant skydd (Ii): typGår ej att ställa in oberoende av varandra, samma som tr och tsd
-
Momentant skydd (ii): Max. utlösningstid80 ms
-
Långtidsskydd (överlast) (Itd): inställning för strömIr1 x Ir2 x In
-
Momentant skydd (Ii): typUtan
-
Långidsskydd (ltd): IR strömområde0,36 - 1,0 A
-
Överbelastningsskydd (Itd): fördröjning (tr)0,5 s, 1 s, 2 s, 4 s, 5 s, 8 s, 10 s, 15 s, 20 s, 25 s
-
Långtidsskydd (överlast) (Itd): justerbar fördröjningJa
-
Långtid skydd (överlast) (ltd) fördröjd typJusterbar
-
Långtidsskydd (ltd): kan avaktiverasNej
-
Långtidsskydd (ltd)Ja
-
Momentant skydd (li): Max. ingen utlösningstid25 ms
-
Momentant skydd (Ii): rattens inställningskoefficient1,5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15
-
Momentant skydd (Ii) referens för ströminställningIi… x In
-
Momentant skydd (Ii): deaktiveringsbartJa
-
Momentant skydd (li)Ja
-
Momentant skydd (li): Noggrannhet15 - 15 %
-
Jordfelsskydd (GF)Nej
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild HWW450H
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad HWW450H
Sentinel elektroniskt skydd LI
PDF -
Installationshandbok
Installation manual
hw+ Air circuit breakers HW1
PDF56,16 MB
Installation manual
hw+ Air circuit breakers HW2 / HW4 / HW6
PDF57,62 MB
Safety instructions
-
PDF159,14 kB -
Manual
Technical catalogue
hw+ Air circuit breaker HW1 / HW2 / HW4 / HW6
PDF57,96 MB
User manual
hw+ sentinel electronic trip units
PDF19,14 MB -
Tekniska broschyrer
Smart, säker, enkel
Luftbrytaren HW1: Kompakt och enkel att installera
PDF3,31 MB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2023-09-26
PDF632,28 kB
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2023-09-26
PDF532,15 kB
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2023-01-18
PDF984,25 kB
EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-04
PDF413,59 kB
EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-11-04
PDF418,76 kB