The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • HR534
    EAN
    3250613281359
    Förp
    1 st

    Jordfelsrelä 3mA-30A LCD 4 trafos HR534

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Uppföljningsprodukter:

    HR535

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Jordfelsrelä 3mA-30A LCD 4 trafos

    HR534

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Ström­trans­for­ma­torer 4 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Ström­trans­for­ma­torer
    • HR831

      Summaströmstrafo Rekt.115x305

      0,00 kr  / *
    • HR703

      Trafo, rund Diam. 105 mm för Relä HR

      0,00 kr  / *
    • HR702

      Summaströmstrafo för 4x95 kvmm

      0,00 kr  / *
    • HR701

      Summaströmstrafo för 4x16 kvmm

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Nomi­nell felström Idn
      30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA, 3000 mA, 5000 mA, 10000 mA
    • Toroi­der: Tillåten över­last
      30 kA/100 ms
    Säkerhet
    • Läck­strömstyp
      A
    Utrust­ning
    • Med summa­strömst­rafo
      Ja
    Inställ­ningar
    • Justerbar tids­för­dröj­ning
      Ja
    Dimen­sioner
    • Maxi­malt anslut­nings­av­stånd mellan motta­gare och sändare
      25 m till 50 m twisted pair

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat HR534
    PDF
    RoHS-certifikat HR534
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild HR534 | Hager Sverige

      Produktbild HR534

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad HR534 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad HR534

      Jordfelsrelä 3mA-30A LCD 4 trafos

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Relais différentiel électronique HR534 | Hager Sverige

      Relais différentiel électronique HR534

      Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pt-PT 2015-10-19

      PDF
      2,48 MB
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13

      PDF
      74,00 kB
    • Produktdatablad

      Bild UK_PD_TDS_EARTHFAULTRELAY.pdf | Hager Sverige

      UK_PD_TDS_EARTHFAULTRELAY.pdf

      Technical data sheet including characteristics for earth fault relays.

      PDF
      95,85 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-04-13

      PDF
      943,64 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14

      PDF
      266,21 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group