Trådklammer HNG 51253 • HN751253 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Katalog
  • HN751253

HN751253

HN751253

EAN
4012740202473
E-nr.
2997579
Förp
50 St

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.


  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    75 mm
  • Bredd
    125 mm
Instal­la­tion, monte­ring
  • Justerbar kanal­bredd
    Nej
Mate­rial
  • Mate­rial
    PC - ABS
  • Färg
    Röd

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

Certifieringar och dokument

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,89 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,32 kB

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild HN751253 | Hager Sverige

    Produktbild HN751253

  • Produktdatablad

    Bild Product sheet for slotted trunking system HNG-V0 in English | Hager Sverige

    Product sheet for slotted trunking system HNG-V0 in English

    Produktdatablad en-GB 2018-06-07

    PDF
    337,67 kB
    Bild Product sheet for slotted trunking system HNG-V0 in German | Hager Sverige

    Product sheet for slotted trunking system HNG-V0 in German

    Produktdatablad de-DE 2018-06-07

    PDF
    341,71 kB
    Bild Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in English | Hager Sverige

    Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in English

    Produktdatablad en-GB 2018-06-07

    PDF
    383,96 kB
    Bild Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in German | Hager Sverige

    Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in German

    Produktdatablad de-DE 2018-06-07

    PDF
    387,37 kB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-Declaration HNG T060A DE_EN 30072019 | Hager Sverige

    EU-Declaration HNG T060A DE_EN 30072019

    EU-försäkran (DoC) International 2019-08-23

    PDF
    48,86 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00