The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • HN751003
    EAN
    4012740202466
    Förp
    50 St

    Trådklammer HNG 51003 HN751003

    Finns inte längre tillgänglig

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Trådklammer HNG 51003

    HN751003

    • Tekniska egenskaper
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      75 mm
    • Bredd
      100 mm
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Justerbar kanal­bredd
      Nej
    Mate­rial
    • Mate­rial
      PC - ABS
    • Färg
      Röd

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild HN751003 | Hager Sverige

      Produktbild HN751003

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad HN751003 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad HN751003

      Produktdatablad sv-SE 2026-06-09

      PDF
    • Produktdatablad

      Bild Product sheet for slotted trunking system HNG-V0 in English | Hager Sverige

      Product sheet for slotted trunking system HNG-V0 in English

      Produktdatablad en-GB 2018-06-07

      PDF
      337,67 kB
      Bild Product sheet for slotted trunking system HNG-V0 in German | Hager Sverige

      Product sheet for slotted trunking system HNG-V0 in German

      Produktdatablad de-DE 2018-06-07

      PDF
      341,71 kB
      Bild Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in English | Hager Sverige

      Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in English

      Produktdatablad en-GB 2018-06-07

      PDF
      383,96 kB
      Bild Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in German | Hager Sverige

      Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in German

      Produktdatablad de-DE 2018-06-07

      PDF
      387,37 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07

      PDF
      298,83 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group