The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • HN5010027035

L65837030 OBS! utgått HN5010027035

EAN
4012740179911
Förp
28 meter

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

L65837030 OBS! utgått

HN5010027035

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Kompatibla produkter

  • Passar till 2 tillgängliga produkter

Passar till

  • HNG7510007035B

    Kabelkanal slitsad HNG 75x100mm, halogenfri, slitsad, ljusgrå, UL94-V1

    0,00 kr  / *
  • HNG5010007035B

    Kabelkanal slitsad HNG 50x100mm, halogenfri, slitsad, ljusgrå, UL94-V1

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Bredd
    100 mm
  • Längd
    2000 mm
  • Lock­bredd
    100 mm
Mate­rial
  • Mate­rial
    PPO (Poly­feny­le­noxid)
  • Färg
    Ljusgrå
  • RAL-kod
    7035

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

PEP - Slotted cable trunking systems for cabinets - series HNG-V1 (Halogenfree) (english)
PDF
407,93 kB
REACh-certifikat HN5010027035
PDF
RoHS-certifikat HN5010027035
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild HN5010027035 | Hager Sverige

    Produktbild HN5010027035

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad HN5010027035 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad HN5010027035

    L65837030 OBS! utgått

    PDF
  • Produktdatablad

    Bild Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in English | Hager Sverige

    Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in English

    Produktdatablad en-GB 2018-06-07

    PDF
    383,96 kB
    Bild Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in German | Hager Sverige

    Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in German

    Produktdatablad de-DE 2018-06-07

    PDF
    387,37 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00