• HIM402
    EAN
    3250613140540
    Förp
    1 st

    HIM402

    Finns inte längre tillgänglig

    Uppföljningsprodukter:

    HIM406
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
    HIM402

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Hjälp­kon­takt­block 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Hjälp­kon­takt­block
    • HZC311

      Hjälpkontakt, 1 NO & 1 NC kontakt för lastbrytare serie HAC, HAD, HIM, 20-160A.

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      380 - 415 V
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      800 V
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      8000 V
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      20 A
    • Märk­kort­tids­ström Icw IEC 60947
      1,26 kA
    • Nomi­nell vill­korlig kort­slut­nings­ström ICC med gl-gG-­säk­ringar
      50 kA
    Ström
    • Nomi­nell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1
      13000 W
    • Effekt­för­lust vid IN
      1,60 W
    Arki­tektur
    • Antal poler
      4
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Kort vrid­handtag
    • Antal poler
      3P+N
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
      2 - 2,2 Nm
    Dimen­sioner
    • Höjd
      68 mm
    • Bredd
      127,5 mm
    • Djup
      89 mm
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Inte­grerad motor­drift
      Nej
    Skydd, dörr
    • Låsbar
      Ja
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      8
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -20 - 70 °C
    Anslut­ning
    • Area flex­ibel ledare
      1.5 - 16 mm²
    • Area solid ledare
      1.5 - 16 mm²

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat HIM402
    PDF
    RoHS-certifikat HIM402
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild HIM402 | Hager Sverige

      Produktbild HIM402

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad HIM402 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad HIM402

      Produktdatablad sv-SE 2026-06-03

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok International 2022-04-07 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2022-04-07

      PDF
      1,62 MB
      Bild Installationshandbok International 2024-11-28 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2024-11-28

      PDF
      1,45 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-15

      PDF
      274,71 kB
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
    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group