The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
    • Last­från­skil­jare och reserv­krafts­om­kopp­lare
    • Auto­ma­tiska reserv­krafts­om­kopp­lare upp till 1600 A
    • HIB416M
    Automatiska reservkraftsomkopplare upp till 1600 A säkerställer tillförlitlig och smidig växling mellan olika kraftkällor. Lösningen ger hög driftsäkerhet, flexibel integration och optimal skyddsnivå för moderna elanläggningar. Perfekt för applikationer där kontinuitet och effektiv energiförsörjning är avgörande. Anpassad för både kommersiella och industriella installationer.
    EAN
    3250613191351
    Förp
    1 st
    • Auto­ma­tiska reserv­krafts­om­kopp­lare upp till 1600 A

    Fjärrmanövrerad reservkraftsomkopplare 4P 160A HIB416M

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Fjärrmanövrerad reservkraftsomkopplare 4P 160A

    HIB416M

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Styr­enhet för auto­ma­tisk över­fö­rings­kon­takt 1 tillgängliga produkter

    Kompatibla produkter

    • Passar till 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Styr­enhet för auto­ma­tisk över­fö­rings­kon­takt
    • HZI855

      ATS kontroller+COM för alla typer av reservkraftsomkopplare (HIB / Effektbrytare

      0,00 kr  / *

    Passar till

    • HZI855

      ATS kontroller+COM för alla typer av reservkraftsomkopplare (HIB / Effektbrytare

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      380 - 415 V
    Elekt­risk ström
    • Märkström
      160 A
    • Nomi­nell vill­korlig kort­slut­nings­ström ICC med gl-gG-­säk­ringar
      100 kA
    Ström
    • Nomi­nell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1
      105000 W
    Arki­tektur
    • Antal poler
      4
    • Enhe­tens konstruk­tionstyp
      Fast
    Kompa­ti­bi­litet
    • Passar DIN-s­kena
      Nej
    • Lämplig för fördel­ningar
      Ja
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Monte­rings­platta

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild HIB416M | Hager Sverige

      Produktbild HIB416M

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad HIB416M | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad HIB416M

      Fjärrmanövrerad reservkraftsomkopplare 4P 160A

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild QuickStart HIB4xxM 125-630A EN | Hager Sverige

      QuickStart HIB4xxM 125-630A EN

      Installationshandbok International 2021-09-02

      PDF
      1,47 MB
    • Snabbguide för slutanvändare

      Bild Snabbguide för slutanvändare zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05 | Hager Sverige

      Snabbguide för slutanvändare zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05

      PDF
      5,28 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-12-04 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-12-04

      PDF
      639,40 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      HIC408A - Fjärrmanövrerad reservkraftsomkopplare 4P 80A 400V
      HIC408A
      Fjärrmanövrerad reservkraftsomkopplare 4P 80A 400V
    • 2
      HIC440G - Automatisk reservkraftsomkopplare 4x 400A
      HIC440G
      Automatisk reservkraftsomkopplare 4x 400A
    • 3
      HIC425G - Automatisk reservkraftsomkopplare 4x 250A
      HIC425G
      Automatisk reservkraftsomkopplare 4x 250A
    • 4
      HIB440M - Fjärrmanövrerad reservkraftsomkopplare 4P 400A
      HIB440M
      Fjärrmanövrerad reservkraftsomkopplare 4P 400A
    • 5
      HIB463M - Fjärrmanövrerad reservkraftsomkopplare 4P 630A
      HIB463M
      Fjärrmanövrerad reservkraftsomkopplare 4P 630A

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group