The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Effekt­bry­tare och säkrings­teknik
    • Last­från­skil­jare och reserv­krafts­om­kopp­lare
    • Säkrings­last­från­skil­jare
    • HFD340
    EAN
    3250613130381
    E-nr.
    2283613
    Förp
    1 bit
    • Säkrings­last­från­skil­jare

    Säkringslastbrytare strl 2 400A, 3-polig HFD340

    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Säkringslastbrytare strl 2 400A, 3-polig

    HFD340

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Berö­rings­skydd 2 product.page.accessories.products-available
    • Axel för brytare 2 product.page.accessories.products-available
    • Dörr­handtag för ställ­verk 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Berö­rings­skydd
    • Axel för brytare
    • Dörr­handtag för ställ­verk
    • HZF204

      Beröringsskydd 250-400A 3-polig

      0,00 kr  / *
    • HZF202

      Beröringsskydd 100-160A 3-polig

      0,00 kr  / *
    • HZC102

      Axel 320 mm för säkrings- och lastbrytare 63-630A

      0,00 kr  / *
    • HZC101

      Axel 200 mm för säkrings- och lastbrytare 63-630A

      0,00 kr  / *
    • HZC002

      Handtag för säkringslastbrytare 100-630A

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      400 A
    Arki­tektur
    • Antal poler
      3
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Rote­rande dörr­vred
    • Antal poler
      3P
    Spän­ning
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      800 V
    Ström
    • Effekt­för­lust vid IN
      172,20 W
    • Förlus­t­ef­fekt per pol vid In
      57,40 W
    • Nomi­nell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1
      263000 W
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP00
    Säkring
    • Säkrings­storlek
      NH2
    Dimen­sioner
    • Höjd
      240 mm
    • Bredd
      259 mm
    Skydd, dörr
    • Låsbar
      Ja

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACh-certifikat HFD340
    PDF
    RoHS-certifikat HFD340
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild HFD340 | Hager Sverige

      Produktbild HFD340

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad HFD340 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad HFD340

      Säkringslastbrytare strl 2 400A, 3-polig

      PDF
    • Kort instruktion för slutkund

      Bild Fuse combinaison switch 20 - 800 A | Hager Sverige

      Fuse combinaison switch 20 - 800 A

      Snabbguide för slutanvändare International 2017-06-19

      PDF
      2,45 MB
    • TechnicalTechnicalAppendixMultiProd

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-10 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-10

      PDF
      90,15 kB
    • Tillverkardeklaration CE

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-04-13

      PDF
      941,41 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14

      PDF
      330,36 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      HFD412 - Säkringslastbrytare strl 00 125A, 4-polig
      HFD412
      Säkringslastbrytare strl 00 125A, 4-polig
      E-nr.
      2283592
    • 2
      HFD312 - Säkringslastbrytare strl 00 125A, 3-polig
      HFD312
      Säkringslastbrytare strl 00 125A, 3-polig
      E-nr.
      2283610
    • 3
      HFD316 - Säkringslastbrytare strl 00 160A, 3-polig
      HFD316
      Säkringslastbrytare strl 00 160A, 3-polig
      E-nr.
      2283611
    • 4
      HFD363 - Säkringslastbrytare strl 3 630A, 3-polig
      HFD363
      Säkringslastbrytare strl 3 630A, 3-polig
      E-nr.
      2283614
    • 5
      HFD425 - Säkringslastbrytare strl 0 250A, 4-polig
      HFD425
      Säkringslastbrytare strl 0 250A, 4-polig
      E-nr.
      2283594

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group