The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • HA362
    EAN
    3250613119683
    Förp
    1 st

    Lastbrytare 1250 A 3-polig HA362

    Tillgänglighet och pris vid förfrågan

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Lastbrytare 1250 A 3-polig

    HA362

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

    • Hjälp­kon­takt­block 1 tillgängliga produkter
    • Axel för brytare 1 tillgängliga produkter
    • Dörr­handtag för ställ­verk 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Hjälp­kon­takt­block
    • Axel för brytare
    • Dörr­handtag för ställ­verk
    • HZ023

      Hjälpkontakt för HA351-358

      0,00 kr  / *
    • HZC105

      Axel 200mm för apparat 800-1800A

      0,00 kr  / *
    • HZC003

      Vridhandtag för omkopplare 630-1600A, svart

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      1250 A
    • Märk­kort­tids­ström Icw IEC 60947
      50 kA
    • Accep­tabel märk­drift­ström vid AC21
      1250 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström vid AC21 i kate­gori A
      1250 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström AC21 i kate­gori B
      1250 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström vid AC22 i kate­gori A
      1250 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström AC22 i kate­gori B
      1250 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström vid AC23 i kate­gori A
      1000 A
    • Accep­tabel märk­drift­ström AC23 i kate­gori B
      1000 A
    • Märk­slut­för­måga Icm under 415V AC enligt IEC 60947-3
      66 kA
    • Märk­kort­tids­ström Icw 1s IEC 60947
      50 kA
    Arki­tektur
    • Antal poler
      3
    • Styr/­ma­nö­ver­ele­ment
      Långt vrid­handtag
    • Enhe­tens konstruk­tionstyp
      Fast
    • Antal poler
      3P
    Skydd, dörr
    • Låsbar
      Ja
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP00
    Anslut­ning
    • Area solid ledare
      4x 185 mm²
    • Area flex­ibel ledare
      4x 185 mm²
    Spän­ning
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      1000 V
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      12000 V
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      380 - 415 V
    Ström
    • Förlus­t­ef­fekt per pol vid In
      85 W
    • Effekt­för­lust vid IN
      255 W
    • Nomi­nell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1
      822000 W
    • Nomi­nell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC23
      562000 W
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Inte­grerad motor­drift
      Nej
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -20 - 70 °C
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Funk­tioner
    • Är back­bry­tare
      Nej
    • Utfö­rande som nödstopp­sin­stal­la­tion
      Nej
    • Utfö­rande som huvud­bry­tare
      Ja
    • Utfö­rande som service-/­re­pa­ra­tions­bry­tare
      Ja
    • Utfö­rande som säker­hets­bry­tare
      Ja
    • Utfö­rande som kompakt från­skil­jare
      Ja
    Utrust­ning
    • Motor­drift valbar
      Nej
    • Antal växlande hjälp­kon­takter
      0
    • Antal öppnande hjälp­kon­takter
      0
    • Antal slutande hjälp­kon­takter
      0
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
      40 - 45 Nm

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Load break switch 4P 630A (English)
    PDF
    369,67 kB
    REACh-certifikat HA362
    PDF
    RoHS-certifikat HA362
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild HA362 | Hager Sverige

      Produktbild HA362

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad HA362 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad HA362

      Lastbrytare 1250 A 3-polig

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Inter. a coupure apparente HAx6x | Hager Sverige

      Inter. a coupure apparente HAx6x

      Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE 2019-06-12

      PDF
      639,25 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14

      PDF
      350,49 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group