Huvudbrytare 3-pol 63A HA312S
EAN
3250613113100
E-nr.
2108662
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet
Tekniska egenskaper
Elektrisk ström
-
Märkström63 A
-
Märkkorttidsström Icw IEC 609471,50 kA
-
Acceptabel märkdriftström vid AC2163 A
-
Acceptabel märkdriftström vid AC21 i kategori A63 A
-
Acceptabel märkdriftström AC21 i kategori B63 A
-
Acceptabel märkdriftström vid AC22 i kategori A63 A
-
Acceptabel märkdriftström AC22 i kategori B63 A
-
Acceptabel märkdriftström vid AC23 i kategori A63 A
-
Acceptabel märkdriftström AC23 i kategori B63 A
Arkitektur
-
Antal poler3
-
Styr/manöverelementRoterande
-
Enhetens konstruktionstypFast
-
Antal poler3P
Skydd, dörr
-
LåsbarJa
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP20
Anslutning
-
Area solid ledare35 mm²
-
Area flexibel ledare35 mm²
-
AnslutningstypSkruvterminal
Spänning
-
Nominell isolationsspänning Ui800 V
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp8000 V
-
Märkdriftspänning Ue380 - 415 V
Ström
-
Total effektförlust vid nominell märkström25 W
-
Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC141000 W
-
Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC2328000 W
Kontroller och indikatorer
-
Integrerad motordriftNej
Användningsförhållanden
-
Driftstemperatur-20 - 70 °C
Frekvens
-
Frekvens50 - 50 Hz
Funktioner
-
Är backbrytareNej
-
Utförande som nödstoppsinstallationNej
-
Utförande som huvudbrytareJa
-
Utförande som service-/reparationsbrytareJa
-
Utförande som säkerhetsbrytareJa
-
Utförande som kompakt frånskiljareJa
Utrustning
-
Motordrift valbarNej
-
Antal växlande hjälpkontakter0
-
Antal öppnande hjälpkontakter0
-
Antal slutande hjälpkontakter0
Installation, montering
-
Nominellt åtdragningsmoment4 - 4 Nm
Kapacitet
-
Antal moduler2
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild HA312S
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad HA312S
Huvudbrytare 3-pol 63A
PDF -
Teknisk bilaga (flera produkter)
Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-10
PDF76,52 kB
Mer dokumentation