The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • GT4529016

Ram BR, 2-fack 45x45mm, halogenfri, Vit GT4529016

EAN
4012740023320
E-nr.
1157088
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.

Ram BR, 2-fack 45x45mm, halogenfri, Vit

GT4529016

  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Lock­bredd
    80 mm
  • Höjd på öppning
    45 mm
  • Bredd på öppning
    90 mm
  • Antal enheter
    2
Konfi­gu­ra­tion
  • Typ av enhet (för­skuret lock för föns­ter­bänk­s­ka­nal)
    Direkt 45 mm
  • Över­lapp
    Ja
Till­behör
  • Har märks­fält
    Nej
Mate­rial
  • Mate­rial
    PC - ABS
  • Behand­ling
    Obehandlad
  • Färg
    Trafikvit
  • RAL-kod
    9016
Utrust­ning
  • Med skydds­film
    Nej

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

REACh-certifikat GT4529016
PDF
RoHS-certifikat GT4529016
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild GT4529016 | Hager Sverige

    Produktbild GT4529016

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad GT4529016 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad GT4529016

    Ram BR, 2-fack 45x45mm, halogenfri, Vit

    PDF
  • Tekniska broschyrer

    Bild Fönsterbänkskanaler | Hager Sverige

    Fönsterbänkskanaler

    Plast, halogenfri plats, aluminium och stål

    PDF
    13,15 MB
  • DXF-fil

    Bild DXF-fil International 2023-01-12 | Hager Sverige

    DXF-fil International 2023-01-12

    DXF
    57,05 kB
  • STEP-filer

    Bild STEP-filer International 2023-01-12 | Hager Sverige

    STEP-filer International 2023-01-12

    STP
    3,26 MB
  • Produktritning

    Bild Product drawing | Hager Sverige

    Product drawing

    Produktritning International 2023-01-12

    PDF
    32,82 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00