The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Kana­li­sa­tion
    • Produkter för arbets­plats
    • Bords­mo­duler
    • G7069ELN
    EAN
    4012740887083
    E-nr.
    1157482
    Förp
    1 st
    • Bords­mo­duler

    Bordsmodul 1x Schucko + 4x Schucko via strömst, 2x RJ45 kabel 3m, 2 fästen G7069ELN

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Bordsmodul 1x Schucko + 4x Schucko via strömst, 2x RJ45 kabel 3m, 2 fästen

    G7069ELN

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Kabel
    • Längd på anslut­nings­kabel
      3000 mm
    Dimen­sioner
    • Höjd
      70 mm
    • Bredd
      70 mm
    • Längd
      374 mm
    Till­behör
    • Förut­rustad med
      1x vägg­uttag med fast ström, 4 x styrda vägg­ut­tag, 1 x brytare, 1 x data RJ45 kat.6, antracit
    • Förut­rustad
      Ja
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Alumi­nium, Poly­vi­nylklorid (PVC), Plast
    • Färg
      Alumi­nium
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat G7069ELN
    PDF
    RoHS-certifikat G7069ELN
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild G7069ELN | Hager Sverige

      Produktbild G7069ELN

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad G7069ELN | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad G7069ELN

      Bordsmodul 1x Schucko + 4x Schucko via strömst, 2x RJ45 kabel 3m, 2 fästen

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2017-01-13

      PDF
      26,56 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      2
    • 1
      G7068ELN - Bordsmodul 1x Schucko + 4x Schucko via strömst, kabel 3m, 2 fästen
      G7068ELN
      Bordsmodul 1x Schucko + 4x Schucko via strömst, kabel 3m, 2 fästen
      E-nr.
      1157481
    • 2
      G7067ELN - Bordsmodul 3x Schucko, anslutningskabel 3m med fäste Aluminium
      G7067ELN
      Bordsmodul 3x Schucko, anslutningskabel 3m med fäste Aluminium
      E-nr.
      1157480

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group