ANSLUTNINGSLEDNING 3-POLIG, 1M OBS! utgått G4721
EAN
4012740880688
E-nr.
1157852
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.
Tekniska egenskaper
Arkitektur
-
Antal poler3
Spänning
-
Max. driftspänning (Umax)250 V
-
Märkspänning230 - 230 V
-
Märkstötspänning4 kV
Elektrisk ström
-
Märkström16 A
Kabel
-
Kabeldiameter11 mm
-
Kabel kontinuerligt temperaturtålig till70 °C
Anslutning
-
Ledararea1,50 - 1,50 mm²
-
Anslutning/anslutningstypWago Winsta
-
Antal ledningar3
Skydd, dörr
-
LåsbarNej
Utrustning
-
Mekanisk kodningJa
-
Kabeltyp sida 1Plug
-
Kabeltyp sida 2Plug
-
KabeltypAndlutningskabel för enheten
Användningsförhållanden
-
Föroreningsgrad enligt IEC 60664 / IEC 60947-23
Material
-
FärgSvart
-
Färg anslutningSvart
Ström
-
Brandlast0,95 kWh
Resistans
-
Kontinuitetsmotstånd1 mΩ
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer