The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • FZ792N
    Lackspray 150ml i vit RAL 9010 för bättring av lackskador FZ792N (E-nr: 1693310) Hager erbjuder ett brett tillbehörs program med ritningsfickor, märklister, bättringsfärg mm
    EAN
    3250612762279
    E-nr.
    1693310
    Förp
    1 st

    Lackspray i vit RAL 9010 för bättring av lackskador FZ792N

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Uppföljningsprodukter:

    FZ791N

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Lackspray i vit RAL 9010 för bättring av lackskador

    FZ792N

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Mate­rial
    • RAL-kod
      9010
    • Färg
      Vit
    Utrust­ning
    • Kapa­citet can/­pa­tron
      150 ml

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat FZ792N
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild FZ792N | Hager Sverige

      Produktbild FZ792N

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad FZ792N | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad FZ792N

      Lackspray RAL 9010 150ml

      PDF
    • Säkerhetsdatablad

      Bild SDS_HAGER_FZ792N_FZ793_EN_10012012 | Hager Sverige

      SDS_HAGER_FZ792N_FZ793_EN_10012012

      Säkerhetsdatablad en-GB 2024-02-21

      PDF
      107,78 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group