Täckplåt för kombigolvskåp, täckt, djup 600mm, för skåpsbredd 1600mm FZ756N

EAN
3250612769452
E-nr.
2283322
Förp
1 st

Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.


Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    20
  • Bredd
    1600
  • Djup
    600
Mate­rial
  • Mate­rial
    Stål
  • Behand­ling
    Pulver­lack­erad