The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • FZ424N
    EAN
    3250612779352
    Förp
    1 st

    FZ424N

    Finns inte längre tillgänglig

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    FZ424N

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      2,50 mm
    • Bredd
      212 mm
    • Djup
      97 mm
    Arki­tektur
    • Har präg­ling
      Nej
    Utrust­ning
    • Typ av fläns­öpp­ning
      Blind
    • Plom­berbar
      Nej
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Stål
    • Behand­ling
      Pulver­lack­erad
    • RAL-kod
      7035
    • Färg
      Ljusgrå

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACh-certifikat FZ424N
    PDF
    RoHS-certifikat FZ424N
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild FZ424N | Hager Sverige

      Produktbild FZ424N

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad FZ424N | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad FZ424N

      Produktdatablad sv-SE 2026-07-14

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Leitungseinführung aus Stahlblech mit Dichtung IP 54 | Hager Sverige

      Leitungseinführung aus Stahlblech mit Dichtung IP 54

      Installationshandbok International 2007-05-14

      PDF
      482,52 kB
      Bild MA uni. - f. FZ424N - oben/unten Verschlussplatte Metall | Hager Sverige

      MA uni. - f. FZ424N - oben/unten Verschlussplatte Metall

      Installationshandbok International 2009-12-17

      PDF
      217,59 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group