Infällningsram för FP45T FZ025B

EAN
3250612777754
E-nr.
2396813
Förp
1 st

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    702
  • Bredd
    1352
  • Djup
    13
Utrust­ning
  • Antal sektioner i bredd
    5
Mate­rial
  • Färg
    Vit
  • RAL-kod
    9010
  • Mate­rial
    Stål
Anslut­ning
  • Typ av monte­ring
    Skruv­mon­te­ring
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP00

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation