The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • FZ014FT

Door, univers FW, right, transparent, RAL 9010, for enclosure IP30 950x550mm FZ014FT

EAN
3250612763801
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Tillgänglighet och pris vid förfrågan

Door, univers FW, right, transparent, RAL 9010, for enclosure IP30 950x550mm

FZ014FT

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Låssystem 1 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Låssystem
  • FZ534

    Insatsdon som ersättning för standardlås, univers, 8 mm trekantlås

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    919 mm
  • Bredd
    519 mm
  • Djup
    12 mm
Skydd, dörr
  • Dörr/lock trans­pa­rent
    Ja
  • Antal dörrar
    1
  • Dörrtyp skåp
    Deldörr
  • Antal lås
    1
Mate­rial
  • RAL-kod
    9010
  • Färg
    Vit
  • Mate­rial
    Stål
  • Behand­ling
    Pulver­lack­erad
Arki­tektur
  • Skåpets dörr­po­si­tion
    Höger
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP30
Utrust­ning
  • Antal sektioner i bredd
    2

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

REACh-certifikat FZ014FT
PDF
RoHS-certifikat FZ014FT
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild FZ014FT | Hager Sverige

    Produktbild FZ014FT

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad FZ014FT | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad FZ014FT

    Door, univers FW, right, transparent, RAL 9010, for enclosure IP30 950x550mm

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung | Hager Sverige

    Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung

    Installationshandbok International 2010-08-03

    PDF
    228,12 kB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
Mer dokumentation

Reservdel

Se mer

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00