Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Väggskåp, univers, IP54/I, 1400x1050x275 • FT94E | Hager

Väggskåp,univers,IP54/I,H1400 x B1050 x D275,432 mod FT94E

EAN
3250612702251
E-nr.
2283158
Förp
1 st
Finns inte längre tillgänglig

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Fördel­nings­kanal till kaps­ling 1 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    1400 mm
  • Bredd
    1050 mm
  • Djup
    275 mm
  • Mate­rial tjocklek sido­vägg
    2 mm
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP54
  • Skydds­klass
    Isole­rings­klass I
  • Låstyp
    3-si­dig, 7 mm
  • Slag­tå­lighet IK
    IK10
Utrust­ning
  • Antal sektioner i bredd
    4
  • Antal öppningar för fläns­plattor
    8
  • Antal rader
    9
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring
    Infälld monte­ring, Utan­på­lig­gande monte­ring
  • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
    Nej
Mate­rial
  • Färg
    Ljusgrå
  • RAL-kod
    7035
  • Mate­rial
    Stål
Skydd, dörr
  • Antal dörrar
    2
  • Antal lås
    1
  • Dörr/lock trans­pa­rent
    Nej
Elekt­risk ström
  • Märkström
    630 A

Nedladdningar

Mer dokumentation