Väggskåp IP65 polyester, 72 moduler • FL32S | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Katalog
  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
  • Skåp upp till 1600 A (uni­vers)
  • univers vägg­skåp
  • FL32S

Väggskåp univers IP65 polyester, 72 moduler

FL32S

  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk

Väggskåp univers IP65 polyester, 72 moduler FL32S

EAN
3250612550227
E-nr.
2283020
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till i en lista
Lägg till i en lista

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in
  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Låssystem 1 tillgängliga produkter
  • Skydd för kabel­för­skruv­ning 2 tillgängliga produkter
  • Kabel­för­skruv­ning 3 tillgängliga produkter
  • Till­be­hör/­Re­serv­delar samlings­skenor 1 tillgängliga produkter
  • Lås 1 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Låssystem
  • Skydd för kabel­för­skruv­ning
  • Kabel­för­skruv­ning
  • Till­be­hör/­Re­serv­delar samlings­skenor
  • Lås
  • FZ502

    Insatsdon som ersättning för standardlås, univers, 7 mm trekantlås

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • VZ013V

    Plugg för tryckutjämning, universal, för M20/25

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • VZ021V

    Plugg för tryckutjämning, universal, för M25/32

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • VZ020D

    Förskruvning med ventilation, vector IP65, M20

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • VZ025D

    Förskruvning med ventilation, vector IP65, M25

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • VZ032D

    Förskruvning med ventilation, vector IP65, M32

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • S94G

    Isolering till samlingsskena CU 12 x 5 mm, 1000 mm

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • FZ503

    Insatsdon som ersättning för standardlås, univers, 7 mm trekantlås

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    550 mm
  • Bredd
    600 mm
  • Djup
    300 mm
  • Mate­rial tjocklek sido­vägg
    2 mm
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP65
  • Skydds­klass
    Isole­rings­klass II
  • Låstyp
    3-punkts­reg­lage, 4-si­dig, 8 mm
  • Slag­tå­lighet IK
    IK10
Utrust­ning
  • Antal sektioner i bredd
    2
  • Antal öppningar för fläns­plattor
    0
  • Antal rader
    3
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring
    Vägg­mon­te­ring
  • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
    Ja
Mate­rial
  • Färg
    Ljusgrå
  • RAL-kod
    7035
  • Behand­ling
    Lackad
  • Mate­rial
    Glas­fi­ber­för­stärkt poly­ester
  • Ytbe­hand­ling
    Matt
Skydd, dörr
  • Antal dörrar
    1
  • Antal lås
    1
  • Dörr/lock trans­pa­rent
    Nej
Elekt­risk ström
  • Märkström
    400 A

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

REACH declaration FL32S (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration FL32S (english)
PDF
103,84 kB

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild FL32S | Hager Sverige

    Produktbild FL32S

  • Installationshandbok

    Bild FLxxS and FLxxSP instruction leaflet | Hager Sverige

    FLxxS and FLxxSP instruction leaflet

    Installationshandbok International 2012-02-27

    PDF
    805,38 kB
  • BIM Revit-objekt

    Bild Range : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Sverige

    Range : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,81 MB
    Bild Range : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Sverige

    Range : Univers.Enclosure - IP65 - Class II - Depth 300 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,88 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-14 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-14 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-14

    PDF
    717,48 kB
Mer dokumentation

Reservdel

Se mer

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    FP31TN2 - Väggskåp IP44 500x300x205 SKI
    FP31TN2
    Väggskåp IP44 500x300x205 SKI
    E-nr.
    2396520
  • 2
    FP32TN2 - Väggskåp IP44 500x550x205 SKI
    FP32TN2
    Väggskåp IP44 500x550x205 SKI
    E-nr.
    2396521
  • 3
    FP33TN2 - Väggskåp IP44 500x800x205 SKI
    FP33TN2
    Väggskåp IP44 500x800x205 SKI
    E-nr.
    2396522
  • 4
    FP34TN2 - Väggskåp IP44 500x1050x205 SKI
    FP34TN2
    Väggskåp IP44 500x1050x205 SKI
    E-nr.
    2396523
  • 5
    FP35TN2 - Väggskåp IP44 500x1300x205 SKI
    FP35TN2
    Väggskåp IP44 500x1300x205 SKI
    E-nr.
    2396524

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00