The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • EZN001
    EAN
    3250612469994
    Förp
    1 st

    Tidrelä tillsl 250V EZN001

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Uppföljningsprodukter:

    EZD100

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Tidrelä tillsl 250V

    EZN001

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Ström
    • Ström­för­bruk­ning under drift
      15 VA
    • Effekt­för­lust vid full belast­ning
      2 W
    • 230 V glöd- och halo­gen­lampor
      450 W
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -10 - 50 °C
    • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 70 °C
    Anslut­ning
    • Area flex­ibel ledare
      1 - 6 mm²
    • Area solid ledare
      1.5 - 10 mm²
    • Antal anslut­ningar
      1
    • Anslut­ningstyp
      1x växlande
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      1
    Text
    • Brytare läge
      Växlande kontakt, NC eller NO
    • Funk­tion
      Funk­tio­ner: Till-/från­slags­fröd­röjd, fram­kants-/bak­kants, puls­form­ning, blinkar symme­triskt, kontakt öppen/­stängd
    • Anslut­ningstyp
      Med skruvan­slut­ningar
    • Utfö­rande
      För montage på DIN-s­kena
    Dimen­sioner
    • Höjd
      85 mm
    • Bredd
      17,50 mm
    • Djup
      58 mm
    Elekt­risk ström
    • Accep­tabel märk­drift­ström vid AC1
      8 A
    Utrust­ning
    • Antal NC-kon­takter
      0
    • Antal slutande kontakter
      0
    • Från­slags­för­dröj­ning
      Ja
    • Till­slags­för­dröj­ning
      Nej
    Inställ­ningar
    • Tids­för­dröj­ning
      0.1 S - 10 h
    Spän­ning
    • Matar­spän­ning
      AC/DC

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat EZN001
    PDF
    RoHS-certifikat EZN001
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild EZN001 | Hager Sverige

      Produktbild EZN001

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad EZN001 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad EZN001

      Tidrelä tillsl 250V

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Relais temporisé EZN001 | Hager Sverige

      Relais temporisé EZN001

      Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2010-03-24

      PDF
      1,13 MB
    • Produktdatablad

      Bild UK_MD_TDS_DelayTimers.pdf | Hager Sverige

      UK_MD_TDS_DelayTimers.pdf

      Produktdatablad en-GB 2016-01-06

      PDF
      49,75 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group