The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • EU102
    EAN
    3250612411023
    E-nr.
    3888213
    Förp
    1 st

    Spänningskontrollrelä, 1-fas. Aktuell spänning visas på LCD-display. EU102

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Liknande produkter:

    EUM100

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Spänningskontrollrelä, 1-fas. Aktuell spänning visas på LCD-display.

    EU102

    • Tekniska egenskaper
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Kapa­citet
    • Antal moduler
      2
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -20 - 55 °C
    • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 70 °C
    Anslut­ning
    • Area flex­ibel ledare
      1 - 6 mm²
    • Area solid ledare
      1.5 - 10 mm²
    • Anslut­ningstyp
      Skruv­ter­minal
    Dimen­sioner
    • Höjd
      85 mm
    • Bredd
      35 mm
    • Djup
      60 mm
    Ström­för­sörj­ning
    • Drift­spän­ning
      3N, 400/230 V
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP30
    Ström
    • Ström
      5 VA
    • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
      4 W
    Elekt­risk ström
    • Accep­tabel märk­drift­ström vid AC1
      8 A
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      DIN-s­kena
    Inställ­ningar
    • Tids­för­dröj­ning urkopp­ling
      1200 s

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild EU102 | Hager Sverige

      Produktbild EU102

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad EU102 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad EU102

      Spänningskontrollrelä, 1-fas. Aktuell spänning visas på LCD-display.

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Relais de controle de tension EU102 | Hager Sverige

      Relais de controle de tension EU102

      Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2020-01-01

      PDF
      1,08 MB
      Bild Relais de controle de tension EU102 | Hager Sverige

      Relais de controle de tension EU102

      Installationshandbok es-ES, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      1,08 MB
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13

      PDF
      98,32 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group