The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • ESD426S
    EAN
    3250612400195
    Förp
    1 bit

    ESD426S

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    ESD426S

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Dokumentation

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Meka­niska till­behör 1 product.page.accessories.products-available
    • Berö­rings­skydd 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Meka­niska till­behör
    • Berö­rings­skydd
    • LZ060

      1/2 moduls kyldistans för att minska värme runt kontaktorer.

      0,00 kr  / *
    • ESC002

      Plomberkåpa, för kontaktorer och reläer på två moduler.

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      4NC
    • Antal anslut­ningar
      4
    • Area flex­ibel ledare
      1 - 6 mm²
    • Area solid ledare
      1 - 10 mm²
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      25 A
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      2
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Spän­ning
    • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
      4000 V
    • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
      440 V
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      400 - 400 V
    • Styr­spän­ning AC
      24 - 24 V
    • Styr­spän­ning DC
      0 - 0 V
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -10 - 50 °C
    • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 80 °C
    Använd­ning
    • Driftska­te­gori
      AC-7a/AC-7b
    Text
    • Säker­hets­tips
      Brum­fria kontak­torer lämpar sig inte för konti­nu­erlig drift (24/7); i sådana fall ska indust­ri­ella kontak­torer använ­das.
    Uthål­lighet
    • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
      100000
    • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
      30000
    Ström
    • Effekt­för­lust vid IN
      6 W
    • Absor­berad start­ström
      2,90 VA
    Dimen­sioner
    • Höjd
      83 mm
    • Bredd
      35,75 mm
    • Djup
      60 mm
    Utrust­ning
    • Antal slutande kontakter
      0
    • Antal NC-kon­takter
      4
    • Med brytare för manuell omkopp­ling
      Nej
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
      1,20 - 1,20 Nm
    Arki­tektur
    • Antal poler
      4

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild ESD426S | Hager Sverige

      Produktbild ESD426S

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad ESD426S | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad ESD426S

      Produktdatablad sv-SE 2026-06-02

      PDF
    • Tillverkardeklaration CE

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2021-09-23

      PDF
      385,80 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14

      PDF
      268,16 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group