ESC464

EAN
3250612401376
E-nr.
3279367
Förp
1 st

Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.


Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Hjälp­kon­takt för apparat i fördel­nings­cen­tral 1 tillgängliga produkter
  • Meka­niska till­behör 1 tillgängliga produkter
  • Berö­rings­skydd 1 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Anslut­ning
  • Anslut­ningstyp
    4NC
  • Antal anslut­ningar
    4
  • Area flex­ibel ledare
    1.5 - 16 mm²
  • Area solid ledare
    1.5 - 25 mm²
Elekt­risk ström
  • Märkström
    63
Kapa­citet
  • Antal moduler
    3
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 50
Spän­ning
  • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
    4000
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    440
  • Styr­spän­ning AC
    230 - 230
  • Styr­spän­ning DC
    0 - 0
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -10 - 50
  • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
    -40 - 80
Uthål­lighet
  • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
    1000000
  • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
    30000
Ström
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    20
  • Absor­berad start­ström
    62,50
Dimen­sioner
  • Höjd
    85
  • Bredd
    54
  • Djup
    60
Utrust­ning
  • Antal slutande kontakter
    0
  • Antal öppnande kontakter
    4

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation