The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • ERD625SDC

Humfree Override Contactor 25A, 2NO, 24VDC ERD625SDC

EAN
3250612230556
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Tillgänglighet och pris vid förfrågan

Humfree Override Contactor 25A, 2NO, 24VDC

ERD625SDC

  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Anslut­ning
  • Anslut­ningstyp
    2NO
  • Area flex­ibel ledare
    1 - 6 mm²
  • Area solid ledare
    1 - 10 mm²
Elekt­risk ström
  • Märkström
    25 A
Kapa­citet
  • Antal moduler
    2
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 50 Hz
Spän­ning
  • Nomi­nell impuls­skydd­spän­ning Uimp
    4000 V
  • Nomi­nell isola­tions­spän­ning Ui
    440 V
  • Märk­drift­spän­ning Ue
    400 - 400 V
  • Styr­spän­ning AC
    0 - 0 V
  • Styr­spän­ning DC
    24 - 24 V
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -10 - 50 °C
  • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
    -40 - 80 °C
Använd­ning
  • Driftska­te­gori
    AC-7a/AC-7b
Uthål­lighet
  • Meka­nisk livs­längd (omkopp­lingar)
    100000
  • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
    30000
Ström
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    5,80 W
  • Absor­berad start­ström
    2,80 VA
Dimen­sioner
  • Höjd
    83 mm
  • Bredd
    35,75 mm
  • Djup
    60 mm
Utrust­ning
  • Antal slutande kontakter
    2
  • Antal NC-kon­takter
    0
  • Med brytare för manuell omkopp­ling
    Ja
Instal­la­tion, monte­ring
  • Nomi­nellt åtdrag­nings­mo­ment
    1,20 - 1,20 Nm

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2025-07-24
PDF
3,90 MB
REACh-certifikat ERD625SDC
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild ERD625SDC | Hager Sverige

    Produktbild ERD625SDC

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad ERD625SDC | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad ERD625SDC

    Humfree Override Contactor 25A, 2NO, 24VDC

    PDF
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2021-09-23

    PDF
    385,80 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00