Huvudbrytare 200 A, 3-pol OBS! utgått ERC425S
Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Mekaniska tillbehör 1 product.page.accessories.products-available -
Beröringsskydd 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Tekniska egenskaper
Anslutning
-
Anslutningstyp4NO
-
Antal anslutningar4
-
Area flexibel ledare1 - 6 mm²
-
Area solid ledare1 - 10 mm²
Elektrisk ström
-
Märkström IN25 A
Kapacitet
-
Antal moduler2
Frekvens
-
Frekvens50 - 60 Hz
Spänning
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp4000 V
-
Nominell isolationsspänning Ui440 V
-
Märkdriftspänning Ue400 - 400 V
-
Styrspänning AC230 - 230 V
-
Styrspänning DC0 - 0 V
Användningsförhållanden
-
Driftstemperatur-10 - 50 °C
-
Förvarings-/transporttemperatur-40 - 80 °C
Användning
-
DriftskategoriAC-7a/AC-7b
Text
-
SäkerhetstipsBrumfria kontaktorer lämpar sig inte för kontinuerlig drift (24/7); i sådana fall ska industriella kontaktorer användas.
Uthållighet
-
Mekanisk livslängd (omkopplingar)100000
-
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)30000
Ström
-
Effektförlust vid IN8,90 W
-
Absorberad startström2,90 VA
Dimensioner
-
Höjd83 mm
-
Bredd35,75 mm
-
Djup60 mm
Utrustning
-
Antal slutande kontakter4
-
Antal NC-kontakter0
-
Med brytare för manuell omkopplingJa
Installation, montering
-
Nominellt åtdragningsmoment1,20 - 1,20 Nm
Arkitektur
-
Antal poler4
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild ERC425S
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatablad ERC425S
Huvudbrytare 200 A, 3-pol OBS! utgått
PDF -
Tillverkardeklaration CE
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2021-09-23
PDF385,80 kB
EU-försäkran (DoC) en-US 2026-07-14
PDF268,16 kB
Mer dokumentation