ERC125S
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Komplettera ditt system
Valfria tillbehör
-
Mekaniska tillbehör 1 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
-
Anslutningstyp1NO
-
Area flexibel ledare1 - 6 mm²
-
Area solid ledare1 - 10 mm²
-
Märkström25 A
-
Antal moduler1
-
Frekvens50 - 50 Hz
-
Nominell impulsskyddspänning Uimp4000 V
-
Nominell isolationsspänning Ui250 V
-
Styrspänning AC230 - 230 V
-
Styrspänning DC0 - 0 V
-
Driftstemperatur-10 - 50 °C
-
Förvarings-/transporttemperatur-40 - 80 °C
-
Mekanisk livslängd (omkopplingar)100000
-
Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)30000
-
Total effektförlust vid nominell märkström3,70 W
-
Absorberad startström2,50 VA
-
Höjd83 mm
-
Bredd17,85 mm
-
Djup60 mm
-
Antal slutande kontakter1
-
Antal öppnande kontakter0
-
Med brytare för manuell omkopplingJa
-
Nominellt åtdragningsmoment1,20 - 1,20 N
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild ERC125S
-
EU-försäkran (DoC)
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2021-05-04
PDF221,42 kBDeclaration
EU-försäkran (DoC) International 2021-09-23
PDF383,45 kB