Arbetsströmsrelä 24V OBS! Utgått ER123
EAN
3250612381234
E-nr.
4028077
Förp
12 St
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Finns inte längre tillgänglig
Tekniska egenskaper
Elektrisk ström
-
Märkström16 A
-
Max. effekt (cos phi 0,6)16 A
Frekvens
-
Frekvens50 - 60 Hz
Kapacitet
-
Antal moduler1
Anslutning
-
AnslutningstypSkruvterminal
Spänning
-
Styrspänning AC24 - 24 V
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild ER123
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad ER123
Arbetsströmsrelä 24V OBS! Utgått
PDF
Mer dokumentation