ARBETSSTRÖMSRELÄ 2SL 16A 12V OBS! Utgått ER109
Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Tekniska egenskaper
Elektrisk ström
-
Märkström16 A
-
Max. effekt (cos phi 0,6)16 A
Frekvens
-
Frekvens50 - 60 Hz
Kapacitet
-
Antal moduler1
Anslutning
-
AnslutningstypSkruvterminal
Spänning
-
Styrspänning AC12 - 12 V
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild ER109
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad ER109
ARBETSSTRÖMSRELÄ 2SL 16A 12V OBS! Utgått
PDF
Mer dokumentation