The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • EPS450B
    Elektroniskt frånslagsfördröjt impulsrelä med Quickconnect EPS450B (E.nr: 4028419) med märkström 16A och med spolspänning 230V i en moduls bredd. Impulsreläet har en normalt öppen (NO) kontakt. Styrs via puls från t.ex tryckknapp. För lamptryckknappar med upp till 100 mA lampström. Frånslagsfördröjning ställs in på vridpotentiometer mellan 5 minuter till 1 timme. Passar för mindre laster såsom belysning mm. Försedd med lägesindikering. och handomkopplare.
    EAN
    3250612364268
    Förp
    1 st

    Elektroniskt frånslagsfördröjt impulsrelä. 1 sl. Kontakt 16 A, AC-7a Spole 230 V EPS450B

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Elektroniskt frånslagsfördröjt impulsrelä. 1 sl. Kontakt 16 A, AC-7a Spole 230 V

    EPS450B

    • Tekniska egenskaper
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      16 A
    • Stan­d-by förbruk­ning
      100 mA
    • Accep­tabel märk­drift­ström vid AC1
      16 A
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      1
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      1NO
    • Area flex­ibel ledare
      1.5 - 2.5 mm²
    • Area solid ledare
      1.5 - 2.5 mm²
    • Antal anslut­ningar
      1
    • Anslut­ningstyp
      quick­con­nect
    Spän­ning
    • Styr­spän­ning AC
      230 - 230 V
    • Styr­spän­ning DC
      0 - 0 V
    • Styr­spän­ning 2
      10 - 26 V
    • Styr­spän­ning 1
      230 - 230 V
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      230 - 230 V
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -20 - 60 °C
    • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
      -10 - 50 °C
    Ström
    • Effekt­för­lust vid IN
      1,20 W
    • Absor­berad start­ström
      5 VA
    Dimen­sioner
    • Höjd
      85 mm
    • Bredd
      18 mm
    • Djup
      60 mm
    Belys­ning
    • Max. lysrörs­be­last­ning
      1000 VA
    • Max. lysrörs­be­last­ning, paral­lell­kom­pen­serad
      300 VA
    Utrust­ning
    • Antal slutande kontakter
      1
    • Antal NC-kon­takter
      0
    Inställ­ningar
    • Tids­för­dröj­ning
      5 Min - 1 h
    Text
    • Brytare läge
      NO-kon­takt
    • Anslut­ningstyp
      Med quick­con­nect snab­ban­slut­ningar
    • Utfö­rande
      För montage på DIN-s­kena

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild EPS450B | Hager Sverige

      Produktbild EPS450B

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad EPS450B | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad EPS450B

      Elektroniskt Impulsrelä

      PDF
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13

      PDF
      45,93 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration of conformity for Remote switch | Hager Sverige

      Declaration of conformity for Remote switch

      EU-försäkran (DoC) International 2019-10-24

      PDF
      107,23 kB
      Bild Declaration of conformity for Remote switch 1F 230 V | Hager Sverige

      Declaration of conformity for Remote switch 1F 230 V

      EU-försäkran (DoC) International 2022-03-04

      PDF
      134,78 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group