The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • EMN005
    EAN
    3250612339952
    E-nr.
    1335702
    Förp
    1 st

    Trappautomat Multifunktions EMN005

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Uppföljningsprodukter:

    EMS005

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Trappautomat Multifunktions

    EMN005

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      16 A
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      1
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      DIN-s­kena
    Belys­ning
    • Max. lysrörs­be­last­ning, paral­lell­kom­pen­serad
      1000 VA
    • Max. lysrörs­be­last­ning
      3600 VA
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -10 - 55 °C
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      Skruv­ter­minal, Kabe­lan­slut­ning
    • Area flex­ibel ledare
      1 - 6 mm²
    • Area solid ledare
      1.5 - 10 mm²
    Inställ­ningar
    • Tids­för­dröj­ning
      30 S - 10 Min
    Dimen­sioner
    • Bredd
      17,50 mm
    • Djup
      64 mm

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat EMN005
    PDF
    RoHS-certifikat EMN005
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild EMN005 | Hager Sverige

      Produktbild EMN005

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad EMN005 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad EMN005

      Trappautomat Multifunktions

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT 2018-05-18 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT 2018-05-18

      PDF
      801,62 kB
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2021-11-17

      PDF
      127,02 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group