The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • EK187
    EAN
    3250612311873
    E-nr.
    8581542
    Förp
    1 st

    Nattsänkningstermostat EK187

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Nattsänkningstermostat

    EK187

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      230 - 230 V
    Elekt­risk ström
    • Accep­tabel märk­drift­ström vid AC1
      2 A
    Ström
    • Ener­gi­för­bruk­ning VA
      1,50 VA
    Mått
    • Tempe­ra­tur­om­råde
      5 - 30 °C
    Anslut­ning
    • Antal anslut­ningar
      1
    • Area flex­ibel ledare
      1 - 6 mm²
    • Area solid ledare
      1.5 - 10 mm²
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      DIN-s­kena
    Utrust­ning
    • Omkopp­ling av tempe­ra­tur­skillnad
      0,20 K
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -10 - 50 °C
    • Ener­gi­ef­fek­ti­vi­tets­klass
      I (1%)
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      3
    Dimen­sioner
    • Höjd
      85 mm
    • Bredd
      52,50 mm
    • Djup
      64 mm
    Text
    • Drift­läge
      Drift­läge: auto­ma­tik, perma­nent tempe­ratur
    • Funk­tion
      Med frost­kydds­funk­tion
    • Tempe­ratur
      Extra anslut­ning för extern tempe­ra­tur­sensor
    • Brytare läge
      Växlande kontakt, NC eller NO
    • Utfö­rande
      För montage på DIN-s­kena
    • Anslut­ningstyp
      Med skruvan­slut­ningar

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    RoHS-certifikat EK187
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild EK187 | Hager Sverige

      Produktbild EK187

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad EK187 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad EK187

      Nattsänkningstermostat

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2019-09-19 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2019-09-19

      PDF
      535,78 kB
    • Produktdatablad

      Bild UK_MD_TDS_EK187 | Hager Sverige

      UK_MD_TDS_EK187

      Produktdatablad en-GB 2025-05-19

      PDF
      80,41 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2021-01-05

      PDF
      139,01 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group