The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • EK087
    EAN
    3250612310876
    Förp
    1 st

    Golvgivare till TF018 OBS! Utgått EK087

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Golvgivare till TF018 OBS! Utgått

    EK087

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -30 - 90 °C
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP54
    Kabel
    • Längd på anslut­nings­kabel
      4000 mm

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat EK087
    PDF
    RoHS-certifikat EK087
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild EK087 | Hager Sverige

      Produktbild EK087

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad EK087 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad EK087

      Golvgivare till TF018 OBS! Utgått

      PDF
    • Användarhandbok

      Bild Användarhandbok en-GB, fr-FR, de-DE 2022-02-22 | Hager Sverige

      Användarhandbok en-GB, fr-FR, de-DE 2022-02-22

      PDF
      426,33 kB
      Bild Användarhandbok en-GB, fr-FR, de-DE 2023-06-06 | Hager Sverige

      Användarhandbok en-GB, fr-FR, de-DE 2023-06-06

      PDF
      296,41 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-07-28 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-07-28

      PDF
      314,62 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group