Analogt dygnsur 1 Vxl EH171
EAN
3250612281718
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet
Tekniska egenskaper
Utrustning
-
Antal kanaler1
Frekvens
-
Frekvens50 - 60 Hz
Ström
-
Strömförbrukning under drift0,50 VA
-
230 V glöd- och halogenlampor900 W
-
Efflekt glödljus900 - 900 W
-
Effektförlust vid full belastning1 W
Funktioner
-
Antal funktionskanaler1
Anslutning
-
Antal anslutningar1
-
Area flexibel ledare1 - 4 mm²
-
Area solid ledare1 - 4 mm²
Användningsförhållanden
-
Driftstemperatur-10 - 55 °C
Kapacitet
-
Antal moduler3
Dimensioner
-
Höjd90 mm
-
Bredd54 mm
-
Djup60 mm
Text
-
Brytare lägeVäxlande kontakt, NC eller NO
-
UtförandeFör montage på DIN-skena
-
AnslutningstypMed skruvanslutningar
Elektrisk ström
-
Max. effekt (cos phi 0,6)3 A
Uthållighet
-
Elektrisk hållbarhet vid nominell belastning i AC150000
Spänning
-
Märkdriftspänning Ue230 - 230 V
Inställningar
-
ProgramcyklerProgramcykler 1 x 7 dagar
Belysning
-
LED-lampans effekt450 W
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild EH171
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad EH171
Analogt dygnsur 1 Vxl
PDF -
Produktdatablad
UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf
Technical data sheet including characteristics for time switches.
PDF74,88 kB -
EU-försäkran (DoC)
Declaration
EU-försäkran (DoC) International 2021-11-24
PDF124,06 kB
Mer dokumentation