The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • EH111
    EAN
    3250612281114
    E-nr.
    1335601
    Förp
    1 st

    Analogt dygnsur 1 Vxl EH111

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Analogt dygnsur 1 Vxl

    EH111

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Utrust­ning
    • Antal kanaler
      1
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 50 Hz
    Ström
    • Ström­för­bruk­ning under drift
      0,50 VA
    • 230 V glöd- och halo­gen­lampor
      900 W
    • Efflekt glöd­ljus
      900 - 900 W
    • Effekt­för­lust vid full belast­ning
      1 W
    Funk­tioner
    • Antal funk­tions­ka­naler
      1
    Anslut­ning
    • Antal anslut­ningar
      1
    • Area flex­ibel ledare
      1 - 4 mm²
    • Area solid ledare
      1 - 4 mm²
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -10 - 45 °C
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      3
    Dimen­sioner
    • Höjd
      90 mm
    • Bredd
      54 mm
    • Djup
      60 mm
    Text
    • Brytare läge
      Växlande kontakt, NC eller NO
    • Utfö­rande
      För montage på DIN-s­kena
    • Anslut­ningstyp
      Med skruvan­slut­ningar
    Elekt­risk ström
    • Max. effekt (cos phi 0,6)
      3 A
    Uthål­lighet
    • Elekt­risk håll­barhet vid nomi­nell belast­ning i AC1
      50000
    Spän­ning
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      230 - 230 V
    Inställ­ningar
    • Program­cykler
      Program­cykler 24 timmar
    Belys­ning
    • LED-lam­pans effekt
      450 W
    Använd­ning
    • Typ av cykel
      Daglig

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat EH111
    PDF
    RoHS-certifikat EH111
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild EH111 | Hager Sverige

      Produktbild EH111

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad EH111 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad EH111

      Analogt dygnsur 1 Vxl

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild LEAFLET ID1_EH110_6LE002474B | Hager Sverige

      LEAFLET ID1_EH110_6LE002474B

      Installationshandbok en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2019-05-31

      PDF
      1,58 MB
    • Produktdatablad

      Bild UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf | Hager Sverige

      UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf

      Technical data sheet including characteristics for time switches.

      PDF
      74,88 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2021-11-24

      PDF
      124,06 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group