The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • EG493E
    EAN
    3250612279838
    E-nr.
    1335610
    Förp
    1 st

    Årsur 4-kanaler, med litium knappcellsbatteri typ: CR 2450 EG493E

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Liknande produkter:

    EGN400

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Årsur 4-kanaler, med litium knappcellsbatteri typ: CR 2450

    EG493E

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Ström
    • 230 V glöd- och halo­gen­lampor
      1500 W
    Funk­tioner
    • Ström­re­serv i år
      5 y
    • Med nätverks­syn­kro­ni­se­ring
      Nej
    • Med kvarts­syn­kro­ni­se­ring
      Ja
    • Antal funk­tions­ka­naler
      4
    Utrust­ning
    • Nogrannhet per dag
      0,20 s
    • Med impulspro­gram
      Ja
    • Antal kanaler
      4
    Anslut­ning
    • Area flex­ibel ledare
      0.75 - 2.5 mm²
    • Area solid ledare
      0.75 - 2.5 mm²
    Inställ­ningar
    • Dagligt program
      Nej
    • vecko­pro­gram
      Nej
    • Årspro­gram
      Ja
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -10 - 50 °C
    Text
    • Anslut­ningstyp
      Med quick­con­nect snab­ban­slut­ningar
    • Funk­tion
      Med puls­funk­tion, Knapplås med PIN-kod, Närva­ro­si­mu­le­ring, Med drift­tids­mä­tare
    Dimen­sioner
    • Höjd
      90 mm
    • Bredd
      70 mm
    • Djup
      65 mm
    Elekt­riska huvud­at­tribut
    • Mini­mi­nin­ter­vall mellan 2 omkopp­lings­tider
      1 min
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      4
    Använd­ning
    • Typ av cykel
      Årlig

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat EG493E
    PDF
    RoHS-certifikat EG493E
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild EG493E | Hager Sverige

      Produktbild EG493E

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad EG493E | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad EG493E

      Årsur 4-kanaler, med litium knappcellsbatteri typ: CR 2450

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Programmateur 4 voies cycles annuel et hebdo + cle de programmation EG493E | Hager Sverige

      Programmateur 4 voies cycles annuel et hebdo + cle de programmation EG493E

      Installationshandbok sv-SE 2020-01-01

      PDF
      1,48 MB
    • Mjukvara

      Bild Windows software for EG003 V 2.0.2 | Hager Sverige

      Windows software for EG003 V 2.0.2

      Mjukvara International 2023-10-30

      EXE
      40,25 MB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group