The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • EG203E
    EAN
    3250612279920
    E-nr.
    1335625
    Förp
    1 st

    Digitalt veckour 2 kanals med programnyckel EG203E

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Uppföljningsprodukter:

    EGN200

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Digitalt veckour 2 kanals med programnyckel

    EG203E

    • Tekniska egenskaper
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Ström
    • 230 V glöd- och halo­gen­lampor
      2300 W
    Funk­tioner
    • Ström­re­serv i år
      5 y
    • Med nätverks­syn­kro­ni­se­ring
      Nej
    • Med kvarts­syn­kro­ni­se­ring
      Ja
    • Antal funk­tions­ka­naler
      2
    Utrust­ning
    • Nogrannhet per dag
      1,50 s
    • Med impulspro­gram
      Ja
    • Antal kanaler
      2
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      2x växlande
    • Area flex­ibel ledare
      1 - 16 mm²
    • Area solid ledare
      1.5 - 10 mm²
    Inställ­ningar
    • Dagligt program
      Nej
    • vecko­pro­gram
      Ja
    • Årspro­gram
      Nej
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Text
    • Anslut­ningstyp
      Med skruvan­slut­ningar
    • Funk­tion
      Knapplås i bemär­kelsen av en block­e­rings nyckel
    Dimen­sioner
    • Höjd
      85 mm
    • Bredd
      35 mm
    • Djup
      64 mm
    Elekt­riska huvud­at­tribut
    • Mini­mi­nin­ter­vall mellan 2 omkopp­lings­tider
      1 min
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      2

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild EG203E | Hager Sverige

      Produktbild EG203E

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad EG203E | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad EG203E

      Digitalt veckour 2 kanals med programnyckel

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok da-DK, sv-SE 2020-01-01 | Hager Sverige

      Installationshandbok da-DK, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      840,98 kB
      Bild Installationshandbok en-GB, fr-FR 2020-01-01 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, fr-FR 2020-01-01

      PDF
      868,53 kB
    • Mjukvara

      Bild Windows software for EG003 V 2.0.2 | Hager Sverige

      Windows software for EG003 V 2.0.2

      Mjukvara International 2023-10-30

      EXE
      40,25 MB
    • Produktdatablad

      Bild UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf | Hager Sverige

      UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf

      Technical data sheet including characteristics for time switches.

      PDF
      74,88 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2019-11-26

      PDF
      110,33 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group