The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • EG203B

Digitalt veckour 2 kanals utan programnyckel EG203B

EAN
3250612279869
E-nr.
1335624
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

Uppföljningsprodukter:

EGN200

Digitalt veckour 2 kanals utan programnyckel

EG203B

  • Tekniska egenskaper
  • Dokumentation
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Spän­ning
  • Märk­drift­spän­ning Ue
    230 - 230 V
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60 Hz
Funk­tioner
  • Ström­re­serv i år
    5 y
  • Med nätverks­syn­kro­ni­se­ring
    Nej
  • Med kvarts­syn­kro­ni­se­ring
    Ja
Utrust­ning
  • Nogrannhet per dag
    1,50 s
  • Med impulspro­gram
    Nej
  • Antal kanaler
    2
Anslut­ning
  • Anslut­ningstyp
    2x växlande
  • Area flex­ibel ledare
    1 - 16 mm²
  • Area solid ledare
    1.5 - 10 mm²
Inställ­ningar
  • Dagligt program
    Nej
  • vecko­pro­gram
    Ja
  • Årspro­gram
    Nej
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Dimen­sioner
  • Höjd
    85 mm
  • Bredd
    35 mm
  • Djup
    64 mm
Elekt­riska huvud­at­tribut
  • Mini­mi­nin­ter­vall mellan 2 omkopp­lings­tider
    1 min
Kapa­citet
  • Antal moduler
    2

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild EG203B | Hager Sverige

    Produktbild EG203B

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad EG203B | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad EG203B

    Digitalt veckour 2 kanals utan programnyckel

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Installationshandbok da-DK, sv-SE 2020-01-01 | Hager Sverige

    Installationshandbok da-DK, sv-SE 2020-01-01

    PDF
    780,67 kB
    Bild Installationshandbok en-GB, fr-FR 2020-01-01 | Hager Sverige

    Installationshandbok en-GB, fr-FR 2020-01-01

    PDF
    752,43 kB
  • Mjukvara

    Bild Windows software for EG003 V 2.0.2 | Hager Sverige

    Windows software for EG003 V 2.0.2

    Mjukvara International 2023-10-30

    EXE
    40,25 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild Declaration | Hager Sverige

    Declaration

    EU-försäkran (DoC) International 2019-11-26

    PDF
    110,33 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00