The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • EG071
    EAN
    3250612270712
    E-nr.
    1335605
    Förp
    1 st

    Digitalt Veckour 1 kanal EG071

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Liknande produkter:

    EGN103

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Digitalt Veckour 1 kanal

    EG071

    • Tekniska egenskaper
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      230 - 230 V
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 50 Hz
    Ström
    • 230 V glöd- och halo­gen­lampor
      1000 W
    Funk­tioner
    • Ström­re­serv i år
      3 y
    • Med nätverks­syn­kro­ni­se­ring
      Nej
    • Med kvarts­syn­kro­ni­se­ring
      Ja
    • Antal funk­tions­ka­naler
      1
    Utrust­ning
    • Nogrannhet per dag
      60 s
    • Med impulspro­gram
      Nej
    • Antal kanaler
      1
    Anslut­ning
    • Anslut­ningstyp
      1x växlande
    • Area flex­ibel ledare
      1 - 4 mm²
    • Area solid ledare
      1 - 4 mm²
    Inställ­ningar
    • Dagligt program
      Nej
    • vecko­pro­gram
      Ja
    • Årspro­gram
      Nej
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -10 - 50 °C
    Text
    • Anslut­ningstyp
      Med skruvan­slut­ningar
    Dimen­sioner
    • Höjd
      92 mm
    • Bredd
      18 mm
    • Djup
      64 mm
    Elekt­riska huvud­at­tribut
    • Mini­mi­nin­ter­vall mellan 2 omkopp­lings­tider
      1 min
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      1
    Använd­ning
    • Typ av cykel
      Veckovis

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild EG071 | Hager Sverige

      Produktbild EG071

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad EG071 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad EG071

      Digitalt Veckour 1 kanal

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2020-01-01 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2020-01-01

      PDF
      1,27 MB
      Bild LEAFLET XP1_EG071_6LE002414A | Hager Sverige

      LEAFLET XP1_EG071_6LE002414A

      Installationshandbok sv-SE 2016-09-19

      PDF
      1,86 MB
    • Produktdatablad

      Bild UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf | Hager Sverige

      UK_MD_TDS_TimeSwitches.pdf

      Technical data sheet including characteristics for time switches.

      PDF
      74,88 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2019-12-17

      PDF
      109,56 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group