Rörelsevakt korridor IR 20x4m EE880

EAN
3250617579810
E-nr.
1300453
Förp
1 st

Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.


Tekniska egenskaper

Detek­te­ring
  • Detek­te­rings­vinkel
    360 - 360
  • Typ av sensor
    Rörel­se­de­tektor
Inställ­ningar
  • Tids­för­dröj­ning
    5 S - 15 Min
Belys­ning
  • Respons­ljus­styrkan justerbar
    2 - 1000
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60
Dimen­sioner
  • Bredd
    123
  • Inbygg­nads­djup
    0
  • Rekom­men­derad instal­la­tions­höjd
    3 - 3
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -20 - 50
Mate­rial
  • Färg
    Vit
  • Mate­rial
    ABS (Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­di­e­ne-­Sty­rene), Poly­kar­bonat (PC), Plast
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP54
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring på
    Utan­på­lig­gande monte­ring
  • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
    Ja
Text
  • Funk­tion
    Paral­lell kopp­ling av flera detek­torer för att utöka detek­te­rings­om­rådet
  • Utfö­rande
    För takmon­te­ring

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation