The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • EE702
    EAN
    3250612257027
    E-nr.
    1316622
    Förp
    1 st

    Ljusrelä 16A för väggmontage EE702

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Ljusrelä 16A för väggmontage

    EE702

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Märk­drift­spän­ning Ue
      230 - 230 V
    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 60 Hz
    Ström
    • 230 V glöd- och halo­gen­lampor
      2300 W
    • Efflekt glöd­ljus
      0 - 2300 W
    Inställ­ningar
    • Tids­för­dröj­ning urkopp­ling
      40 s
    • Till­slags­för­dröj­ning
      10 s
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
      -30 - +60 °C
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -25 - +45 °C
    Anslut­ning
    • Area flex­ibel ledare
      1 - 4 mm²
    • Area solid ledare
      1 - 4 mm²
    • Anslut­ningstyp
      1NO
    • Ledar­area
      1 - 4 mm²
    Text
    • Utfö­rande
      Med rörklämma för fast­sätt­ning på mast, Instal­la­tion möjlig på infälld dosa, För vägg och mast-­mon­tage
    • Anslut­ningstyp
      Med skruvan­slut­ningar
    Elekt­risk ström
    • Omkopp­lings­ström
      10 A
    Dimen­sioner
    • Höjd
      95 mm
    • Bredd
      80 mm
    • Djup
      42,50 mm
    Belys­ning
    • Mätom­råde ljus­styrka
      2 - 1000 lx
    • Max. lysrörs­be­last­ning
      2000 VA
    • Käns­lighet foto­cell
      2 - 1000 lx
    Ström­för­sörj­ning
    • Drift­spän­ning
      230 V
    Kontroller och indi­ka­torer
    • Kan användas med rörel­se­sensor
      Ja
    Detek­te­ring
    • Typ av sensor
      Ljus­sensor inte­grerad
    Kabel
    • Kabel­längd
      0,10 m

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Compact twilight switch enhanced 16A (English)
    PDF
    388,00 kB
    REACh-certifikat EE702
    PDF
    RoHS-certifikat EE702
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild EE702 | Hager Sverige

      Produktbild EE702

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad EE702 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad EE702

      Ljusrelä 16A för väggmontage

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2017-03-16 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2017-03-16

      PDF
      2,36 MB
      Bild Installationshandbok es-ES, el-GR, pt-PT, sv-SE 2017-03-16 | Hager Sverige

      Installationshandbok es-ES, el-GR, pt-PT, sv-SE 2017-03-16

      PDF
      2,37 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2020-03-06

      PDF
      106,74 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-02-13 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-02-13

      PDF
      312,31 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group