Ljusrelä 2-kanaler för dinmontage 16A EE200
EAN
3250612252008
E-nr.
1316625
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Detta är en utgången produkt. Beställning är fortfarande möjlig. Kontakta din elgrossist för tillgänglighet, leveranstid och pris.
Komplettera ditt system
Måste tillbehör
EE002
Givare för infällnad OBS! Utgått
Valfria tillbehör
-
Ljussensor 2 tillgängliga produkter
Komplettera ditt system
Tekniska egenskaper
Frekvens
-
Frekvens50 - 60 Hz
Spänning
-
Märkdriftspänning Ue230 - 230 V
Inställningar
-
Tillslagsfördröjning30 s
Användningsförhållanden
-
Driftstemperatur0 - 45 °C
-
Förvarings-/transporttemperatur-20 - 60 °C
Anslutning
-
Area flexibel ledare1 - 6 mm²
-
Area solid ledare1.5 - 10 mm²
Kapacitet
-
Antal moduler4
Text
-
UtförandeFör montage på DIN-skena
-
AnslutningstypMed skruvanslutningar
Dimensioner
-
Höjd85 mm
-
Bredd71 mm
-
Djup65 mm
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild EE200
-
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2010-01-11
PDF1,87 MBInstallationshandbok es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2010-01-11
PDF1,87 MB
Mer dokumentation