The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • EE003
    EAN
    3250612250035
    Förp
    1 st

    Givare utanpåliggande OBS! Utgått EE003

    Finns inte längre tillgänglig

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Givare utanpåliggande OBS! Utgått

    EE003

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -30 - 60 °C
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Utan­på­lig­gande monte­ring
    Anslut­ning
    • Ledar­area
      0,75 - 4,0 mm²
    Dimen­sioner
    • Maxi­malt anslut­nings­av­stånd mellan motta­gare och sändare
      50 m
    • Höjd
      32 mm
    • Bredd
      48 mm
    • Djup
      37 mm
    Ström­för­sörj­ning
    • Drift­spän­ning
      230 V +/- 10%
    Utrust­ning
    • Typ av sensor
      Ljus­sensor
    Belys­ning
    • Mätom­råde ljus­styrka
      5 - 2000 lx
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP54

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild EE003 | Hager Sverige

      Produktbild EE003

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad EE003 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad EE003

      Givare utanpåliggande OBS! Utgått

      PDF
    • Katalog

      Bild KNX 2018 | Hager Sverige

      KNX 2018

      Produktkatalog

      PDF
      37,27 MB
    • Produktdatablad

      Bild UK_MD_TDS_LightSensitiveSwitch | Hager Sverige

      UK_MD_TDS_LightSensitiveSwitch

      Produktdatablad en-GB 2024-03-22

      PDF
      166,33 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group