The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • ED183
    EAN
    3250612241835
    E-nr.
    8871113
    Förp
    1 st

    T-STYKKE BRAN 70210 NATUREL AL OBS! utgått ED183

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    T-STYKKE BRAN 70210 NATUREL AL OBS! utgått

    ED183

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Frekvens
    • Frekvens
      50 - 50 Hz
    Kapa­citet
    • Antal moduler
      1
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -20 - +40 °C
    • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - +90 °C
    Uthål­lighet
    • Meka­nisk livsl. (elekt­riska omkopp­lingar)
      10000000
    Dimen­sioner
    • Höjd
      83 mm
    • Bredd
      17,80 mm
    • Djup
      60 mm
    Elekt­risk ström
    • Drift­ström
      7 - 39 A
    • Omkopp­lings­ström
      1 A
    Ström­för­sörj­ning
    • Drift­spän­ning
      400 V ± 20%

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja
    Halogenfri Ja

    Certifieringar och dokument

    REACh-certifikat ED183
    PDF
    RoHS-certifikat ED183
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild ED183 | Hager Sverige

      Produktbild ED183

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad ED183 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad ED183

      T-STYKKE BRAN 70210 NATUREL AL OBS! utgått

      PDF
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) International 2023-03-30 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2023-03-30

      PDF
      305,87 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-06 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-07-06

      PDF
      393,47 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group