Energimät 3fas 100A RS485 MID OBS! Utgått EC367M

EAN
3250612233670
E-nr.
0900114
Förp
1 st

Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.


Tekniska egenskaper

Arki­tektur
  • Bussystem
    MODBUS
Elekt­risk ström
  • Märkström
    100
  • Maximal mätkrets­ström
    100
Kapa­citet
  • Antal moduler
    7
Elekt­riska huvud­at­tribut
  • Typ av impuls­gi­vare
    Elekt­risk
Kompa­ti­bi­litet
  • Lämplig för
    Inköp/Lo­gistik
Anslut­ning
  • Anslut­ning­/an­slut­ningstyp
    Direk­tan­slut­ning
  • Anslut­ningstyp buss­system
    RS485
Mått
  • Mätsystem
    Mätning av ström­trans­for­mator
  • Typ av mätin­stru­ment
    Elekt­ro­nisk
  • Mätom­råde frekvens
    50 - 50
Ström­för­sörj­ning
  • Antal faser för ström­för­sörj­ningen
    4
Funk­tioner
  • Noggrann­hets­klass
    B
  • Tarifftyp
    Enkel­ta­riff
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -10 - 55
  • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
    -25 - 70
Ström
  • Ener­gi­för­bruk­ning VA
    10
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    2

Nedladdningar

Mer dokumentation