GOLVSOCKEL FÖR KOMBIGOLVSKÅP OBS! utgått EC365B
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Tekniska egenskaper
-
Antal poler3P+N
-
Märkström100 A
-
Maximal mätkretsström100 A
-
Antal moduler7
-
Höjd90 mm
-
Typ av impulsgivareElektrisk
-
Lämplig förInköp
-
AnslutningstypDirektanslutning
-
MonteringDIN-skena
-
MätsystemDirekt mätning
-
Typ av mätinstrumentElektronisk
-
Mätområde frekvens50 - 60 Hz
-
Antal faser för strömförsörjningen4
-
NoggrannhetsklassB
-
Typ av tariffEnkeltariff
-
Kapslingsklass (IP)IP20
-
Driftstemperatur-10 - 55 °C
-
Förvarings-/transporttemperatur-25 - 70 °C
-
Energiförbrukning VA7,50 VA
-
Total effektförlust vid nominell märkström1,80 W
-
Frekvens50 - 60 Hz
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild EC365B
-
Product datasheet
Hager Produktdatablad EC365B
GOLVSOCKEL FÖR KOMBIGOLVSKÅP OBS! utgått
PDF -
Installationshandbok
Compteur énergie triphasé bi-directionnel 100A EC365B
Installationshandbok en-GB, es-ES, fi-FI, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF2,32 MB -
Teknisk bilaga (flera produkter)
Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13
PDF66,63 kB -
Produktdatablad
UK_MD_TDS_KwHMeters
Produktdatablad en-GB 2024-03-22
PDF47,29 kB