The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • EC154M

Energimät 1-f 63A mid dir OBS! Utgått EC154M

EAN
3250612231546
E-nr.
0981256
Förp
1 st

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

Energimät 1-f 63A mid dir OBS! Utgått

EC154M

  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Arki­tektur
  • Antal poler
    1P+N
Elekt­risk ström
  • Märkström
    63 A
  • Maximal mätkrets­ström
    63 A
Kapa­citet
  • Antal moduler
    3
Dimen­sioner
  • Höjd
    90 mm
  • Bredd
    52,50 mm
Utrust­ning
  • Typ av impuls­gi­vare
    Elekt­risk
Kompa­ti­bi­litet
  • Lämplig för
    Inköp
Anslut­ning
  • Anslut­ningstyp
    Direk­tan­slut­ning
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring
    DIN-s­kena
Mått
  • Mätsystem
    Direkt mätning
  • Typ av mätin­stru­ment
    Elekt­ro­nisk
  • Mätom­råde frekvens
    50 - 60 Hz
Ström­för­sörj­ning
  • Antal faser för ström­för­sörj­ningen
    1
Funk­tioner
  • Noggrann­hets­klass
    B
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP20
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -10 - 55 °C
  • Förva­ring­s­-/­trans­port­tem­pe­ratur
    -20 - 70 °C
Ström
  • Ener­gi­för­bruk­ning VA
    1,30 VA
  • Total effekt­för­lust vid nomi­nell märkström
    0,20 W
Frekvens
  • Frekvens
    50 - 60 Hz

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
REACh-SVHC fri Ja

Certifieringar och dokument

REACh-certifikat EC154M
PDF
RoHS-certifikat EC154M
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild EC154M | Hager Sverige

    Produktbild EC154M

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad EC154M | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad EC154M

    Energimät 1-f 63A mid dir OBS! Utgått

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Compteur energie monophase entree directe 63A EC154M | Hager Sverige

    Compteur energie monophase entree directe 63A EC154M

    Installationshandbok en-GB, es-ES, fi-FI, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    PDF
    321,65 kB
  • Teknisk bilaga (flera produkter)

    Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13 | Hager Sverige

    Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-13

    PDF
    66,63 kB
  • Produktdatablad

    Bild UK_MD_TDS_KwHMeters | Hager Sverige

    UK_MD_TDS_KwHMeters

    Produktdatablad en-GB 2024-03-22

    PDF
    47,29 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00