Energimätare 1-fas 32A pulsu OBS! Utgått EC051
EAN
3250612230518
Förp
1 st
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tyvärr är produkten inte längre tillgänglig.
För att hitta en alternativ lösning, vänligen kontakta kundsupport.
Tekniska egenskaper
Arkitektur
-
Antal poler1P+N
Elektrisk ström
-
Märkström32 A
-
Maximal mätkretsström32 A
Kapacitet
-
Antal moduler1
Dimensioner
-
Bredd17,50 mm
Elektriska huvudattribut
-
Typ av impulsgivareElektrisk
Kompatibilitet
-
Lämplig förInköp
Anslutning
-
AnslutningstypDirektanslutning
Mått
-
Typ av mätinstrumentElektronisk
-
Mätområde frekvens50 - 60 Hz
Strömförsörjning
-
Antal faser för strömförsörjningen1
Funktioner
-
NoggrannhetsklassB
-
Typ av tariffEnkeltariff
Säkerhet
-
Kapslingsklass (IP)IP20
Användningsförhållanden
-
Driftstemperatur-10 - 45 °C
-
Förvarings-/transporttemperatur-25 - 70 °C
Ström
-
Energiförbrukning VA6,70 VA
-
Total effektförlust vid nominell märkström6,70 W
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild EC051
-
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2020-01-01
PDF155,29 kB -
Teknisk bilaga (enskild produkt)
Tekniska sidor energimätare
PDF66,63 kB
Mer dokumentation