The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • DAS802500ELN
    EAN
    4012740903042
    Förp
    1 st

    GRENSTAV ENK SPENN 2,5-2,8M AL OBS! Utgått DAS802500ELN

    Utgående produkt: kontakta din grossist för information om tillgänglighet

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    GRENSTAV ENK SPENN 2,5-2,8M AL OBS! Utgått

    DAS802500ELN

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Djup
      65 mm
    • Bredd
      98 mm
    • Instal­la­tions­höjd
      2,5 - 2,8 m
    • Höjd­ju­ste­ring
      300 mm
    • Inre area
      5400 - 5400 mm²
    • Stav­form
      Rektan­gulär
    • Lock­bredd
      80 mm
    Skydd, dörr
    • Antal monter­bara lock
      1
    Utrust­ning
    • Justerbar
      Ja
    • Är bärbar
      Nej
    Kabel
    • Läge för kabelin­fö­ring
      Ovan­sida
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Takmon­te­ring möjlig
      Ja
    • Lämplig för mark­mon­tage
      Ja
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Alumi­nium
    • Behand­ling
      Anodi­se­rad/El­ox­erad
    • Färg
      Alumi­nium
    Konfi­gu­ra­tion
    • Antal sidor för instal­la­tion
      Enkel­sidig

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Non-equipped service poles with pressure fixation - Series DAS45 & DAS80 & DBS45 (english)
    PDF
    392,46 kB
    REACh-certifikat DAS802500ELN
    PDF
    RoHS-certifikat DAS802500ELN
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild DAS802500ELN | Hager Sverige

      Produktbild DAS802500ELN

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad DAS802500ELN | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad DAS802500ELN

      GRENSTAV ENK SPENN 2,5-2,8M AL OBS! Utgått

      PDF
    • Användarhandbok

      Bild Användarhandbok International 2020-01-01 | Hager Sverige

      Användarhandbok International 2020-01-01

      PDF
      1,72 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EC declaration of conformity DA_DB_DE | Hager Sverige

      EC declaration of conformity DA_DB_DE

      EU-försäkran (DoC) International 2017-11-20

      PDF
      133,23 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07

      PDF
      298,62 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group