DAS2803400ELN
Välj grossist
Köp online med dina avtalade priser
Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här
Tekniska egenskaper
-
Djup130 mm
-
Bredd98 mm
-
Installationshöjd3,4 - 3,7 m
-
Höjdjustering300 mm
-
Inre area10800 - 10800 mm²
-
StavformRektangulär
-
Lockbredd80 mm
-
Antal monterbara lock2
-
JusterbarJa
-
Är bärbarNej
-
Läge för kabelinföringOvansida
-
Takmontering möjligJa
-
Lämplig för markmontageJa
-
MaterialAluminium
-
BehandlingAnodiserad/Eloxerad
-
FärgAluminium
-
Antal sidor för installationDubbelsidig
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild DAS2803400ELN
-
Produktdatablad
Hager Produktdatablad DAS2803400ELN
Produktdatablad sv-SE 2026-06-02
PDF -
Användarhandbok
Användarhandbok International 2020-01-01
PDF1,72 MB -
EU-försäkran (DoC)
EC declaration of conformity DA_DB_DE
EU-försäkran (DoC) International 2017-11-20
PDF133,23 kB
EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-08-07
PDF298,62 kB